The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Dimmers
    • WDN2030
    EAN
    3250610063958
    E-nr.
    1741410
    Förp
    1 st
    • Vägg­de­tek­torer
    • A.8 - Dimmers
    • Visa mer

    Dimmerinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8 WDN2030

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Dimmerinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

    WDN2030

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      32 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel tryck­knapp
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,2 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      350 W
    Belys­ning
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      3 - 200 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Ledar­area
      1 - 2,5 mm²
    Text
    • Beskriv­ning av speci­al­funk­tioner för insatser
      Dimmer 1-vägs används med tryck­knapps- och rörel­se­de­tek­to­rappli­ka­tions­mo­dul, med extra styrin­gång, Opti­me­ring av dimnings­pre­standa genom finjus­te­ring av belast­ningstyp och ett speci­ellt juste­rings­läge
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2030
    PDF
    RoHS report WDN2030
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDN2030 | Hager Sverige

      Produktbild WDN2030

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDN2030 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDN2030

      Dimmerinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,55 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      2909 - Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      2909
      Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      E-nr.
      1360633

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group