Effektbrytare h3+ x630 TM 4x250A 50kA HMJ251DR
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jordfelsblock MCCB typ A 4 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 3 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 7 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 8 tillgängliga produkter
-
Se mer 32 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström250 A
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionVänster
-
Svarstid vid öppning10 ms
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 415 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Total effektförlust vid nominell märkström71,40 W
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Material kabelKoppar
-
Kompatibel med RDC AOBJa
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd260 mm
-
Bredd185 mm
-
Djup150 mm
-
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment18 - 18 N
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning18 - 18 N
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning18 - 18 N
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMJ251DR
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2019-01-30
PDF5,45 MBInstallationshandbok International 2023-02-16
PDF10,33 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-03-04
PDF355,64 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-03-04
PDF332,59 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2023-07-03
PDF587,17 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-01-08
PDF588,41 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-01-08
PDF569,34 kB