The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYW008H
  • Effekt­bry­tare till­behör

Anslutningsklämma P630 4-Polig 2x35-300mm² HYW008H

EAN
3250613200985
E-nr.
3186367
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Anslutningsklämma P630 4-Polig 2x35-300mm²

HYW008H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 11 tillgängliga produkter

Passar till

  • HMW631NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x630 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW401NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW251NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW631JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x630 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW401JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW251JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HBW630H

    Jordfelsblock P630 630A 4-Polig

    0,00 kr  / *
  • HMW631DE

    Effektbrytare h3+ P630 TM 4x630A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HBW400H

    Jordfelsblock P630 400A 4-Polig

    0,00 kr  / *
  • HBW400L

    Alarmkontakt P630 400A 4-Polig

    0,00 kr  / *
  • HBW630L

    Alarmkontakt P630 630A 4-Polig

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat HYW008H
PDF
Hager RoHS-certifikat HYW008H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYW008H | Hager Sverige

    Produktbild HYW008H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HYW008H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HYW008H

    Anslutningsklämma P630 4-Polig 2x35-300mm²

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2025-01-21 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Bild Användarhandbok International 2025-05-06 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HYE008H - Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    HYE008H
    Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197221
  • 2
    HXS912H - Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    HXS912H
    Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    E-nr.
    3183684
  • 3
    HXS901H - Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    HXS901H
    Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    E-nr.
    3183659
  • 4
    HXS913H - Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
    HXS913H
    Skaftförlängare 8x8mm 320mm vred S1
    E-nr.
    3184007
  • 5
    HYE007H - Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    HYE007H
    Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197220

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00