catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Beröringsskydd 5 product.page.accessories.products-available -
Fassepareringsfunktioner 1 product.page.accessories.products-available -
Anslutningsprodukter 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN630 A
-
Nominell felström Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Antal poler4
-
LäckströmstypA
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HBW630L
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HBW630L
Alarmkontakt P630 630A 4-Polig
PDF -
Monteringsanvisning
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installationshandbok International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handbok
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Tillverkardeklaration CE
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB