The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare till­behör
    • HYW053H
    EAN
    3250613138950
    E-nr.
    3186384
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare till­behör

    Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P HYW053H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P

    HYW053H

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HYW053H
    PDF
    RoHS-certifikat HYW053H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HYW053H | Hager Sverige

      Produktbild HYW053H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HYW053H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HYW053H

      Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2026-10-30 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Bild Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Sverige

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsinterface Modbus med I/O
      HTC320H
      Kommunikationsinterface Modbus med I/O
      E-nr.
      3184037
    • 2
      HTG482H - RJ45-RJ45 Modbuskabel 2m
      HTG482H
      RJ45-RJ45 Modbuskabel 2m
      E-nr.
      3184044
    • 3
      HTG481H - RJ45-RJ45 Modbuskabel 1m
      HTG481H
      RJ45-RJ45 Modbuskabel 1m
      E-nr.
      3184043
    • 4
      HTG484H - RJ45-RJ45 Modbuskabel 5m
      HTG484H
      RJ45-RJ45 Modbuskabel 5m
      E-nr.
      3184045
    • 5
      HTG474H - RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 5m
      HTG474H
      RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 5m
      E-nr.
      3184041

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group