Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Beröringsskydd 5 tillgängliga produkter -
Fassepareringsfunktioner 1 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 5 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN400 A
-
Nominell felström Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Antal poler4
-
LäckströmstypA
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HBW400L
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HBW400L
Alarmkontakt P630 400A 4-Polig
PDF -
Installationshandbok
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installationshandbok International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB