Ansl kl P630 Cu/Al 4P 300mm² • HYW002H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYW002H
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
HYT021H - Beröringsskydd rak P250 3-Polig
HYT021H
Beröringsskydd rak P250 3-Polig
2
HYD010H - Anslutningsförlängning rak, h400
HYD010H
Anslutningsförlängning rak, h400
3
HYT328H - L-anslutning Plug-in (P250/h250) 1-Polig
HYT328H
L-anslutning Plug-in (P250/h250) 1-Polig
4
HYT300H - Plug-in adapter P250 3-Polig
HYT300H
Plug-in adapter P250 3-Polig
5
HXW890H - Nyckellås för utdragsenhet P630
HXW890H
Nyckellås för utdragsenhet P630
HYW002H - Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²
HYW002H - Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²

Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²

HYW002H

HYW002H - Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²
HYW002H - Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm² HYW002H

EAN
3250613200961
E-nr.
3186365
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration HYW002H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYW002H (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYW002H | Hager Sverige

    Produktbild HYW002H

  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2025-01-21 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Bild Användarhandbok International 2025-05-06 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbook International 26-08-2024 | Hager Sverige

    Handbook International 26-08-2024

    Handbok (produktserie) International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HTC100H - Kabelhållare för montage på sidan av effektbrytare
    HTC100H
    Kabelhållare för montage på sidan av effektbrytare
    E-nr.
    3183938
  • 2
    HTC130H - OAC/PTA adapter h3+ längd 1,20 m
    HTC130H
    OAC/PTA adapter h3+ längd 1, 20 m
    E-nr.
    3183988
  • 3
    HTC140H - CIP - 24 V adapter Längd 1,20m
    HTC140H
    CIP - 24 V adapter Längd 1, 20m
    E-nr.
    3183989
  • 4
    HTC150H - ZSI-adapter för h3+ längd 1,20 m
    HTC150H
    ZSI-adapter för h3+ längd 1, 20 m
    E-nr.
    3183990
  • 5
    HTC160H - Kabel för NSP-uttag för N-potential 1,20 m för h3+ Energy
    HTC160H
    Kabel för NSP-uttag för N-potential 1, 20 m för h3+ Energy
    E-nr.
    3186286

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00