The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNE801H
    EAN
    3250613349752
    E-nr.
    3197164
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare h1000 4P 50kA 800A LSI HNE801H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Effektbrytare h1000 4P 50kA 800A LSI

    HNE801H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (13)
    • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
    • Anslut­nings­pro­dukter 2 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör förreg­lings­kabel 2 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Vred för effekt­bry­tare
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Till­behör förreg­lings­kabel
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Berö­rings­skydd
    • Motor­styr­ning
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • HXE030H

      Vridhandtag för H1000

      0,00 kr  / *
    • HYE008H

      Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000

      0,00 kr  / *
    • HYE032H

      Anslutningsskena 90, 3-polig H1000

      0,00 kr  / *
    • HXC004H

      0,00 kr  / *
    • HXC005H

      0,00 kr  / *
    • HXD068H

      Motorstyrning växlingsomk

      0,00 kr  / *
    • HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      0,00 kr  / *
    • HXC021H

      0,00 kr  / *
    • HXC024H

      0,00 kr  / *
    • HYE022H

      Skyddslock 3-polig h1000

      0,00 kr  / *
    • HXE042H

      Motorbetjäning för H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE015H

      Underspänningsutlösare 400 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE014H

      Underspänningsutlösare 230 V F.H1000

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      800 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 415 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 230 V IEC 60947-2
      51 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 400 V IEC 60947-2
      9 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      16
    Utlös­ning
    • Svarstid vid öppning
      10 ms
    Inställ­ningar
    • Inställ­ning av magne­tiskt skydd ×IN
      2,5, 5, 10
    • Inställ­nings­om­råde för magne­tisk utlös­ning
      4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
    • Inställ­ning av termisk utlös­ning ×IN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
      0 - 0 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      65 - 65 Nm
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      LSI
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Utlös­ningstid termisk
      100 - 200 ms
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      153,60 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      51,20 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      1000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Utrust­ning
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2x 240 mm²
    • Area solid ledare
      2x 240 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Anslut­ning
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    Ström­för­sörj­ning
    • Posi­tion ström­för­sörj­ningen
      Dubbel­riktad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HNE801H
    PDF
    RoHS-certifikat HNE801H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNE801H | Hager Sverige

      Produktbild HNE801H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNE801H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNE801H

      Effektbrytare h1000 4P 50kA 800A LSI

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-06-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      676,63 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      264,94 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 3
      HNA080H - Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 80A
      HNA080H
      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 80A
      E-nr.
      3197130
    • 4
      HNA081H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 80A
      HNA081H
      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 80A
      E-nr.
      3197137
    • 5
      HMT160JR - Effektbrytare h3+ LSI 160A 3-Polig 50kA
      HMT160JR
      Effektbrytare h3+ LSI 160A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183645

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group