Motorbetjäning för H1000 HXE042H
EAN
3250613370305
E-nr.
3197233
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Typ av matarspänningAC
-
Styrspänning AC100 - 240 V
-
Styrspänning DC0 - 0 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXE042H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2018-11-21
PDF2,30 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor effektbrytare h1000
PDF676,63 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mer dokumentation