![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
EAN
3250613369453
E-nr.
3197202
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Ström
-
Absorberad startström2,93
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Spänning
-
Styrspänning AC380 - 450
-
Styrspänning DC0 - 0
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXC005H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF495,22 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mer dokumentation