The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYD322H
  • Effekt­bry­tare till­behör

Beröringsskydd plug-in P630 4P HYD322H

EAN
3250613360597
E-nr.
3186363
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Beröringsskydd plug-in P630 4P

HYD322H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 9 tillgängliga produkter

Passar till

  • HMW631NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x630 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW401NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW251NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 4x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW631JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x630 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW401JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW251JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW251DR

    Effektbrytare h3+ P630 TM 4x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW631DE

    Effektbrytare h3+ P630 TM 4x630A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW401DR

    Effektbrytare h3+ P630 TM 4x400A 50kA

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    4

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYD322H | Hager Sverige

    Produktbild HYD322H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HYD322H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HYD322H

    Beröringsskydd plug-in P630 4P

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2024-04-25 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2024-04-25

    PDF
    16,55 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HYE007H - Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    HYE007H
    Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197220
  • 2
    HXS901H - Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    HXS901H
    Vred storlek 1 IP55 (P160-250)
    E-nr.
    3183659
  • 3
    HYE008H - Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    HYE008H
    Anslutningsklämma 4-polig 4xAL240, h1000
    E-nr.
    3197221
  • 4
    HXS912H - Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    HXS912H
    Skaftförlängare 8x8mm 200mm vred S1
    E-nr.
    3183684
  • 5
    HBT250H - Jordfelsblock P250 4P 250A Idn 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström
    HBT250H
    Jordfelsblock P250 4P 250A Idn 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström
    E-nr.
    3184065

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00