Jordfelsblock P250 4P 250A Idn 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström HBT250H
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Anslutningsprodukter 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström250
-
Nominell felström Idn30, 100, 300, 1000, 3000, 6000
-
Antal poler4
-
LäckströmstypA
-
Nominell isolationsspänning Ui500
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare35 - 185
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare35 - 150
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HBT250H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Handbok
Handbok International 2023-11-02
PDF48,78 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2020-10-06
PDF128,42 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-01-21
PDF805,77 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB 2023-11-16
PDF434,14 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB