Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jordfelsblock MCCB typ A 3 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör för kabeladapter 2 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 8 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN63 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 660 V AC IEC 60947-26 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 6094783,10 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 6094780,90 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 6094778,60 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 6094776,20 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 6094773,70 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 6094771,20 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 6094768,60 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 6094765,90 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 6094763 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 6094760 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 6094756,90 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 6094753,50 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 6094750 A
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionVänster
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Effektförlust vid IN13,95 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
LåsbarJa
-
Inställning av termisk utlösning ×IN0,63, 0,8, 1
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBJa
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd140 mm
-
Djup97 mm
-
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient6, 8, 10, 13
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning12 - 12 Nm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMT064DR
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HMT064DR
Effektbrytare h3+ T/M 63A 4-Polig 50kA
PDF -
Installationshandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP-filer International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF461,97 kBEU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB