Jordfelsblock P250 4P 160A Idn 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström HBT160H

EAN
3250613150846
E-nr.
3184064
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Anslut­nings­pro­dukter 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    160
  • Nomi­nell felström Idn
    30, 100, 300, 1000, 3000, 6000
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    35 - 185
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    35 - 150

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation