R.1 Ramka 5-krotna, akryl czerwony przezroczysty/biały 10152349
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 22 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 12 dostępne produkty -
Czujnik ruchu - element podstawowy 2 dostępne produkty -
Płytka czołowa 19 dostępne produkty -
Element centralny ściemniacza 4 dostępne produkty -
Czujnik ruchu 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Gniazdo wtykowe
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Płytka czołowa
- Element centralny ściemniacza
- Czujnik ruchu
- Przycisk
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Termostat pokojowy
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Elektroniczny sterownik załączający
- Ściemniacz
- Klawisz
- Element inteligentnego sterowania
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Sterownik żaluzjowy
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Element centralny gniazda
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Ładowarka USB
- Akcesoria
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Sygnalizator świetlny
- Gniazdo telekomunikacyjne
- Płytka nośna
- Gniazda
- Zaślepka
- Termostat czasowy pokojowy
-
47432022R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem czerwony
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
WDS5100one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski
-
WDS17001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
-
WDS15001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
-
WDS1500one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
WLS1463WGR.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały
-
WLS1463BGR.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czarny
-
47432089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały
-
47432007R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem pomarańczowy
-
47432003R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem zielony
-
47432045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
-
41102022R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czerwony
-
41102007R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED pomarańczowy
-
41102003R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED zielony
-
47512045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
-
47512089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
-
6765092003R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, zielony, połysk
-
6765092022R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czerwony, połysk
-
6765092007R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, pomarańczowy, połysk
-
3315392089R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały
-
3315392045R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio czarny
-
3315412089R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
WLF4379BGR.x Gniazdo HDMI czarny
-
WLF4379WGR.x Gniazdo HDMI biały
-
WLF4380BGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny
-
WLF4380WGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
WLF1058BGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. cz
-
WLF4400WGR.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały połysk
-
WLF4400BGR.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, czarny połysk
-
WLF4000WGR.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk
-
WLF4000BGR.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk
-
WLF1068WGR.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
WLF1068BGR.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz
-
WLF1059WGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
WLF1059BGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny
-
WLF1058WGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. biały
-
14842089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały
-
WLF1008WGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr biały
-
WLF1008BGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr czarny
-
WLF1007WGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały
-
WLF1007BGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny
-
6810332089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
11962045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz
-
11962089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
14842045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz
-
85341139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz
-
85342139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz
-
85342239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz
-
85341239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz
-
16402089R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
-
16402045R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE56003one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDEM5035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
1096208900R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk
-
1096204500R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z pozycją "0" czarny połysk
-
1084208900R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk
-
1084204500R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys
-
11462089R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
-
11462045R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego cz
-
1080208900R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały
-
1080204500R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, czarny
-
20262045R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
-
20262089R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały
-
20302045R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz
-
20302089R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20342089R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały
-
20342045R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz
-
85648139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny
-
85145139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny
-
85146139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
WLW2001BGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk
-
WLW1000BGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk
-
WLW1000WGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk
-
WLW1014BGR.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1014WGR.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr biały
-
WLW1331BGR.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1331WGR.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
WLW1332BGR.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1332WGR.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
16212059Berker R.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały połysk
-
WLW2001WGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
-
WLW2002BGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk
-
WLW2002WGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
-
WLW2010BGR.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego cz
-
WLW2010WGR.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego biały
-
WLW2300BGR.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, czarny
-
WLW2300WGR.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały
-
16242089R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką nadr. "0" biały
-
16202005R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" czarny
-
16202049R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
-
85741139R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85241139R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały
-
85241131R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741131R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE30350116Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE303601Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE30360116Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE30370116Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE36003one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
-
WDE303501Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE303701Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 10A
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
WLF6651BGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk
-
WLF6651WGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
-
WLF6652BGR.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB czarny połysk
-
WLF6652WGR.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk
-
WLF6653BGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk
-
WLF6653WGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Specyfikacja techniczna
-
Krotność5
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3003
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałAkryl
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość365,20 mm
-
Szerokość81,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10152349
R.1 Ramka 5-krotna, akryl czerwony przezroczysty/biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB