![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
R.3 Ramka 1-krotna, szkło, biały 10112209
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
-
Przycisk 8 dostępne produkty
-
Ściemniacz 4 dostępne produkty
-
Gniazdo 32 dostępne produkty
-
Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 184 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Łącznik instalacyjny
- Przycisk
- Ściemniacz
- Gniazdo
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Przełącznik trzypozycyjny
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zaślepka
- Puszka natynkowa
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Termostat czasowy pokojowy
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Termostat pokojowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sterownik żaluzjowy
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
3966
one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
67,00zł / szt.* -
382610
one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
326,00zł / szt.* -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
96,00zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,60zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
41,20zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,40zł / szt.* -
533036
one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
22,00zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
34,20zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
52,90zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
88,00zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,50zł / szt.*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
39,30zł / szt.* -
385620
mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
343,00zł / szt.* -
395619
mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
95,00zł / szt.* -
503101
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
60,50zł / szt.* -
503203
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
101,00zł / szt.* -
503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
69,00zł / szt.* -
16402045
R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
368,00zł / szt.* -
16402089
R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
368,00zł / szt.*
-
85421100
one.platform Ściemniacz przyciskowy, mechanizm
0,00zł / * -
85421200
Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
615,00zł / szt.* -
85421201
R.classic/1930/Glas KNX RF Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-kr, mechanizm
0,00zł / * -
85422100
one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
733,00zł / szt.*
-
396765
one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
36,40zł / szt.* -
396768
one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
35,70zł / szt.* -
41092045
R.classic Gniazdo SCHUKO z podświetleniem LED czarny
327,00zł / szt.* -
41092089
R.classic Gniazdo SCHUKO z podświetleniem LED biały
327,00zł / szt.* -
41102003
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED zielony
323,00zł / szt.* -
41102007
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED pomarańczowy
323,00zł / szt.* -
41102022
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czerwony
323,00zł / szt.* -
41102045
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czarny
384,00zł / szt.* -
41102089
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały
384,00zł / szt.* -
41452045
R.classic Gniazdo SCHUKO czarny
110,00zł / szt.* -
41452089
R.classic Gniazdo SCHUKO biały
110,00zł / szt.* -
47232045
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
57,40zł / szt.* -
47232089
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały
51,90zł / szt.* -
47432003
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem zielony
62,50zł / szt.* -
47432007
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem pomarańczowy
58,80zł / szt.* -
47432022
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem czerwony
62,50zł / szt.* -
47432045
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
44,60zł / szt.* -
47432089
R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały
41,10zł / szt.* -
47442045
R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
108,00zł / szt.* -
47442089
R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
105,00zł / szt.*
-
510110
one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
46,70zł / szt.* -
29522045
R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk
445,00zł / szt.* -
29522089
R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
445,00zł / szt.* -
29532045
R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk
403,00zł / szt.* -
29532089
R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
403,00zł / szt.*
-
10092045
R.1/R.3 Zaślepka z płytką czołową czarny, połysk
57,20zł / szt.* -
10092089
R.1/R.3 Zaślepka z płytką czołową biały, połysk
51,90zł / szt.*
-
10418935
R.3 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny, połysk
51,50zł / szt.*
-
11242045
R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz
31,60zł / szt.* -
11242089
R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
28,00zł / szt.* -
11982045
R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 cz
31,90zł / szt.* -
11982089
R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
30,30zł / szt.*
-
85121100
one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
316,00zł / szt.* -
85121101
R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
326,00zł / szt.* -
85121200
one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
402,00zł / szt.* -
85121201
R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
411,00zł / szt.* -
85122200
one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
600,00zł / szt.*
-
85141131
R.X/1930/Glas Przycisk 1-kr, czarny
198,00zł / szt.* -
85141139
R.X/1930/Glas Przycisk 1-kr biały
198,00zł / szt.* -
85142131
R.X/1930/Glas Przycisk 2-kr czarny
250,00zł / szt.* -
85142139
R.X/1930/Glas Przycisk 2-kr biały
250,00zł / szt.*
-
85145131
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny
837,00zł / szt.* -
85145139
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
837,00zł / szt.* -
85146131
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny
1017,00 zł / szt.* -
85146139
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
1017,00 zł / szt.* -
85648131
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny
1219,00 zł / szt.* -
85648139
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
1219,00 zł / szt.*
-
85745131
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. cz
1220,00 zł / szt.* -
85745139
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. biały
1220,00 zł / szt.* -
85745231
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy cz
1220,00 zł / szt.* -
85745239
R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
1222,00 zł / szt.*
-
85345131
R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, czarny, poł.
0,00zł / * -
85345139
R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, biały, poł.
0,00zł / * -
85346131
R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 2,2m, czarny, poł.
0,00zł / * -
85346139
R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 2,2m, biały, poł.
0,00zł / *
-
4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
37,90zł / szt.* -
4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
37,90zł / szt.* -
454001
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454002
one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454101
one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454104
mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
26,90zł / szt.* -
454105
one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454107
one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454109
one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
26,90zł / szt.* -
454201
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454202
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.*
-
450502
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
200,00zł / szt.* -
457205
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
93,50zł / szt.* -
457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
93,50zł / szt.* -
457305
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
100,00zł / szt.* -
457309
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
100,00zł / szt.* -
3315322045
R.1/R.3 Gniazdo 3 x cinch/S-Video czarny
0,00zł / * -
3315322089
R.1/R.3 Gniazdo 3 x cinch/S-Video biały
0,00zł / * -
3315392045
R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio czarny
363,00zł / szt.* -
3315392089
R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały
348,00zł / szt.* -
3315402045
R.1/R.3 Gniazdo VGA czarny
0,00zł / * -
3315402089
R.1/R.3 Gniazdo VGA biały
0,00zł / * -
3315412045
R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe cz
0,00zł / * -
3315412089
R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały
271,00zł / szt.* -
3315422045
R.1/R.3 Gniazdo HDMI czarny
626,00zł / szt.* -
3315422089
R.1/R.3 Gniazdo HDMI biały
606,00zł / szt.* -
3315432045
R.1/R.3 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny
613,00zł / szt.* -
3315432089
R.1/R.3 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
591,00zł / szt.*
-
85341131
R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1,1 m cz
433,00zł / szt.* -
85341139
R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
476,00zł / szt.* -
85341231
R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m cz
767,00zł / szt.* -
85341239
R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
767,00zł / szt.* -
85342131
R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2,2 m cz
473,00zł / szt.* -
85342139
R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały
473,00zł / szt.* -
85342231
R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m cz
766,00zł / szt.* -
85342239
R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały
767,00zł / szt.*
-
4538
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
80,50zł / szt.* -
4586
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
122,00zł / szt.* -
4587
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
158,00zł / szt.* -
455401
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
101,00zł / szt.* -
455501
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
131,00zł / szt.* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
98,00zł / szt.* -
534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
65,00zł / szt.* -
534539
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
88,00zł / szt.* -
534576
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
131,00zł / szt.*
-
459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
161,00zł / szt.* -
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
77,00zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
131,00zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
134,00zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
134,00zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
95,80zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
101,00zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
137,00zł / szt.*
-
20262045
R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
585,00zł / szt.* -
20262089
R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały
565,00zł / szt.* -
20302045
R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz
537,00zł / szt.* -
20302089
R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
520,00zł / szt.* -
20342045
R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz
1150,00 zł / szt.* -
20342089
R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały
1133,00 zł / szt.*
-
382120
IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
261,00zł / szt.* -
382210
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
326,00zł / szt.* -
383110
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
275,00zł / szt.* -
383210
mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
308,00zł / szt.*
-
11372035
R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów cz
98,00zł / szt.* -
11372045
R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego cz
91,00zł / szt.* -
11372079
R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów biały
97,00zł / szt.* -
11372089
R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego biały
90,50zł / szt.* -
11462045
R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego cz
36,90zł / szt.* -
11462089
R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
33,50zł / szt.* -
16202005
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" czarny
54,30zł / szt.* -
16202015
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "klucz" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
70,50zł / szt.* -
16202025
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "dzwonek" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
70,50zł / szt.* -
16202035
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
70,50zł / szt.* -
16202045
R.1/R.3 Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk
45,40zł / szt.* -
16202049
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
57,50zł / szt.* -
16202059
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "klucz" do łącz. klaw. 1-kr, biały
68,50zł / szt.* -
16202069
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "dzwonek" do łącz. klaw. 1-kr, biały
68,50zł / szt.* -
16202079
R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
68,50zł / szt.* -
16202089
R.1/R.3 Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk
44,20zł / szt.* -
16212035
R.1/R.3 Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
56,60zł / szt.* -
16212045
R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, czarny
50,40zł / szt.* -
16212059
Berker R.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały połysk
40,50zł / szt.* -
16212079
R.1/R.3 Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
54,80zł / szt.*
-
85221100
one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
346,00zł / szt.* -
85241131
R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz
485,00zł / szt.* -
85241139
R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały
499,00zł / szt.* -
85741131
R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny
931,00zł / szt.* -
85741139
R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
931,00zł / szt.*
-
10192045
R.x El centr do przył kablowych czarny
30,40zł / szt.* -
10192089
R.x El centr do przył kablowych biały
30,40zł / szt.* -
10382045
R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk
35,30zł / szt.* -
10382089
R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk
31,90zł / szt.* -
11702045
R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. cz
59,20zł / szt.* -
11702089
R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. biały
50,40zł / szt.* -
11812045
R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny
68,00zł / szt.* -
11812089
R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
60,50zł / szt.* -
11962045
R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz
37,50zł / szt.* -
11962089
R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
33,70zł / szt.* -
12032045
R.X Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz
37,50zł / szt.* -
12032089
R.X Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
35,30zł / szt.* -
14072045
R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. cz
37,50zł / szt.* -
14072089
R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały
33,70zł / szt.* -
14092045
R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel. cz
37,50zł / szt.* -
14092089
R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel. biały
33,70zł / szt.* -
14842045
R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz
29,90zł / szt.* -
14842089
R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały
19,10zł / szt.* -
6810332089
R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
31,80zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałSzkło
-
Posiada pole opisoweNie
-
Krotność1
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
MontażMocowanie zaciskowe, Do montażu pionowego i poziomego
-
SeriaBerker R.3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-08-03
PDF343,96 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
110112204R.3 Ramka 1-krotna, stal szlachetna/czarny231,00zł/ szt. *231,00zł/ szt. *
-
210112214R.3 Ramka 1-krotna, stal szlachetna/biały231,00zł/ szt. *231,00zł/ szt. *
-
310112216R.3 Ramka 1-krotna, szkło, czarny172,00zł/ szt. *172,00zł/ szt. *
-
410112245R.3 Ramka 1-krotna, czarny, połysk32,40zł/ szt. *32,40zł/ szt. *
-
510112274R.3 Ramka 1-krotna, alu/biały184,00zł/ szt. *184,00zł/ szt. *