Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischakelaar, Serie Glas, polarwit WTD7672GWG
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 14 producten beschikbaar -
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 13 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 24 producten beschikbaar -
Drukknop 4 producten beschikbaar -
Antennecontactdoos 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte5,80 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WTD7672GWG
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WTD7672GWG
Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischakelaar, Serie Glas, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB