Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischak. Serie Glas, helder WTD7672GT
Product configureren
Tools de-DE 2026-04-01
OpenenTools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 12 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 4 producten beschikbaar -
Knop en knevel 2 producten beschikbaar -
Blinddeksel 4 producten beschikbaar -
Contactdoos 7 producten beschikbaar -
Draaischakelaar 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte5,80 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
Type afdekking/frameMiddenstuk
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WTD7672GT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTD7672GT
Afdekraam 1-v middenstuk voor draaischak. Serie Glas, helder
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB