Tastsensor, 3-v, berker K.5, edelstaal 75163373
EAN-nummer
4011334283225
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 80163773
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 80163773
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Functies
-
Met ruimtethermostaatNee
Afmetingen
-
Hoogte55,10 mm
-
Breedte70,50 mm
-
Diepte25,20 mm
Samenstelling
-
Aantal bedieningspunten6
Bediening en signalering
-
Met led-indicatieJa
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
MateriaalMetaal, Kunststof, RVS
-
Afwerking oppervlakteMat
Scherm
-
Met displayNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Teksten
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75163373
-
Installatiehandleiding
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF356,79 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 751633xx - Push-button 3gang (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1105,51 kBKNX Database (from ETS2) for 751633xx - Push-button 3gang (2007-02)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD223,83 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF72,46 kB
Meer documentatie