Afdekraam 3-v, Serie R.classic, polarwit glanzend WLD9300WG
Ook verkrijgbaar in
Productkleur - Polarwit
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Signalisatieverlichting 4 producten beschikbaar -
Wip 14 producten beschikbaar -
Stopcontact 6 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 10 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen3
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte80,70 mm
-
Breedte222,70 mm
-
Diepte9,90 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLD9300WG
Afdekraam 3-v, Serie R.classic, polarwit glanzend
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Meer documentatie