Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit WLF1008WG
Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WDF410862
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
Compatibele producten
-
Referenced by 100 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerUAE/IAE (ISDN)
-
Aantal aansluitingen2
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte14 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Compatibiliteit
-
Geschikte fabrikant van ISDN-aansluitingenRutenbeck-Telekom
-
Geschikte fabrikant van UAE-aansluitingenAMP, Brand-Rex, BTR, CobiNet, Corning, Dätwyler, EFB Electronic, Elmat/Süveg (STL-Gruppe), Komos, Leoni Kerpen, Rutenbeck, Setec, Telegärtner
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF1008WG
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Meer documentatie