The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Serie R.classic
    • Aanvul­lende producten - Berker Serie R.classic
    • WLF1001WG
    EAN-nummer
    3250610090992
    Verpakking
    20 Stukken
    • Aanvul­lende producten - Berker Serie R.classic
    • Aanvul­lende producten - Berker R.1
    • Aanvul­lende producten - Berker R.3
    • Toon meer

    Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, polarwit WLF1001WG

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Gereedschap openen

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, polarwit

    WLF1001WG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      9,40 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bruik­baar in hogere IP-be­scher­mings­klasse
      IP44 in combi­natie met afdichtset
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met centrale afdek­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker R.classic, Serie berker R.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001WG
    PDF
    RoHS report WLF1001WG
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WLF1001WG | Hager Belgium

      Afbeelding WLF1001WG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WLF1001WG | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WLF1001WG

      Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, polarwit

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2026-04-01 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      3
    • 1
      WDF4411 - Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
      WDF4411
      Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
    • 2
      WDF4400 - Kabeluitgang
      WDF4400
      Kabeluitgang
    • 3
      WLF1001BG - Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLF1001BG
      Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België