The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Serie R.classic
    • Rolluik­stu­ring - Berker Serie R.classic
    • WDE38112145
    EAN-nummer
    3250610091739
    Verpakking
    1 Stuk
    • Rolluik­stu­ring - Berker Serie R.classic

    Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart WDE38112145

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart

    WDE38112145

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Jaloe­zie­scha­ke­laar/-im­pulsdruk­knop
      Scha­ke­laar enkel­polig
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 A
    • Scha­kelstroom
      10 A
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +35 °C
    Teksten
    • Scha­kel­modus
      Met 0-stand
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Monta­ge­wijze
      Met klem-/­schroef­be­ves­ti­ging
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Gere­la­teerde Product­type
      Inbouw­kader

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE38112145
    PDF
    RoHS report WDE38112145
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDE38112145 | Hager Belgium

      Afbeelding WDE38112145

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDE38112145 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDE38112145

      Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-08

      PDF
      356,72 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,66 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85241131 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85241131
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
    • 2
      WLW2001WG - Wippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
      WLW2001WG
      Wippen voor enkele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
    • 3
      WLW2002WG - Wippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
      WLW2002WG
      Wippen voor dubbele jaloeziebediening, R.1/R.3/R.8, polarwit
    • 4
      WDE38112189 - Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic wit
      WDE38112189
      Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic wit
    • 5
      85241139 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
      85241139
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België