The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Scha­kel­ma­te­riaal - 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • WTS4155WM
    EAN-nummer
    3250610139004
    Verpakking
    1 Stuk
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Serie 1930
    • 1930 - mecha­nismen
    • Toon meer

    USB C+C (PD) wandcontactdoos, Serie 1930/R.classic, polarwit WTS4155WM

    Binnenkort verkrijgbaar
    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    USB C+C (PD) wandcontactdoos, Serie 1930/R.classic, polarwit

    WTS4155WM

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 30 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WLD9300WG

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WLD9300AB

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, aluminium/zwart

      € 0,00  / *
    • WLD9200AB

      Afdekraam 2-v, Serie R.classic, aluminium/zwart

      € 0,00  / *
    • WTD3372WG

      Middenafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3372BG

      Middenafdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371WG

      Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371BG

      Eindafdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300WG

      Afdekraam 3-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300BG

      Afdekraam 3-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3200WG

      Afdekraam 2-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3200BG

      Afdekraam 2-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3100WG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930, polarwit glanzend

      € 0,00  / *
    • WTD3100PWG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930 Porzellan, porselein polarwit

      € 0,00  / *
    • WTD3100PBG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930 Porzellan, porselein zwart

      € 0,00  / *
    • WTD3100BG

      Afdekraam 1-v, Serie 1930, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WLD9100AB

      Afdekraam 1-v, Serie R.classic, aluminium/zwart

      € 0,00  / *
    • WLD9300STW

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, edelstaal/polarwit

      € 0,00  / *
    • WLD9300STB

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, edelstaal/zwart

      € 0,00  / *
    • WLD9300BG

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, zwart glanzend

      € 0,00  / *
    • WLD9300AW

      Afdekraam 3-v, Serie R.classic, aluminium/polarwit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Type USB-aan­slui­ting
      C+C
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      196 - 253 V
    • Uitgangsspan­ning
      5-12 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      40 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      C+C
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      2
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
      Ja
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      65 W
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,06 W
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,2 A
    • Uitgangs­stroom
      3000 mA

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration WTS4155WM
    PDF
    RoHS report WTS4155WM
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTS4155WM | Hager Belgium

      Afbeelding WTS4155WM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTS4155WM | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTS4155WM

      USB C+C (PD) wandcontactdoos, Serie 1930/R.classic, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2025-11-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-11-17 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-11-17

      PDF
      11,90 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDE384603 - Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE384603
      Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
    • 2
      WDE389303 - Draaischakelaar 2-polig uit, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE389303
      Draaischakelaar 2-polig uit, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 3
      WDE387503 - Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 4
      WDE383803 - Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE383803
      Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WTF4107WG - Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit
      WTF4107WG
      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België