Afdekraam 3-v, Serie R.classic, zwart glanzend WLD9300BG
Ook verkrijgbaar in
Configureer het product
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Signalisatieverlichting 4 producten beschikbaar -
Wip 14 producten beschikbaar -
Wandcontactdoos 4 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 10 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen3
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte80,70 mm
-
Breedte222,70 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLD9300BG
Afdekraam 3-v, Serie R.classic, zwart glanzend
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB