The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Serie R.classic
    • Lichtstu­ring - Berker Serie R.classic
    • WTD9131BG
    EAN-nummer
    3250610092033
    Verpakking
    1 Stuk
    • Lichtstu­ring - Berker Serie R.classic

    Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof zwart WTD9131BG

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Gereedschap openen

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof zwart

    WTD9131BG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Knevel
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur scha­ke­l­ele­ment
      Zwart
    Afme­tingen
    • Hoogte
      81,40 mm
    • Breedte
      81,40 mm
    • Diepte
      29 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Zonder
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging, Schroef­aan­slui­ting
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker R.classic

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTD9131BG
    PDF
    RoHS report WTD9131BG
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTD9131BG | Hager Belgium

      Afbeelding WTD9131BG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTD9131BG | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTD9131BG

      Afdekplaat met knevel, Serie R.classic, kunststof zwart

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2026-04-01 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDE384603 - Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE384603
      Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic
    • 2
      WLW1331BG - Wip met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLW1331BG
      Wip met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
    • 3
      WLW1000BG - Wip, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLW1000BG
      Wip, R.1/R.3/R.8, zwart
    • 4
      WLW2300WG - Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
      WLW2300WG
      Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit
    • 5
      WLW2300BG - Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLW2300BG
      Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België