WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend WLS1862BG
Binnenkort verkrijgbaar
Ook verkrijgbaar in
Productkleur - Zwart
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Inbouwkader 10 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 18 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-kleur9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte48,9 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metGeen
Deksel, deur
-
Type deurZonder deksel
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Bediening en signalisatie
-
Type verlichting voor de installatieapparatenGeïntegreerd oriëntatielicht
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingJa
-
Met functieverlichtingNee
Identificatie
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.classic
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLS1862BG
WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF344,86 kB
Meer documentatie