Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2026-04-01
Gereedschap openenTools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Signalisatieverlichting 4 producten beschikbaar -
Wip 14 producten beschikbaar -
Stopcontact 6 producten beschikbaar -
Centraal stuk voor communicatietechniek 10 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 2 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen3
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, RVS
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingGeborsteld
Afmetingen
-
Hoogte81,20 mm
-
Breedte223,20 mm
-
Diepte9,90 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLD9300STB
Afdekraam 3-v, Serie R.classic, edelstaal/zwart
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Meer documentatie