Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen WDS15001
Binnenkort verkrijgbaar
Ook verkrijgbaar in
Type connector/stekker
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 195 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7035
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte40 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
-
Type USB-aansluitingFranse norm NF
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metGeen
Deksel, deur
-
Type deurZonder deksel
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Identificatie
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas, Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19
PDF356,59 kB
Meer documentatie