Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde R.1/R.3/R.classic zwart, glanz. WLS7600BG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WLS7600BG
Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde R.1/R.3/R.classic zwart, glanz.
Compatibele producten
-
Referenced by 4 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementCentraalplaat
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-kleur9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte35 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Aansluiting
-
Type connector/stekkerZonder
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLS7600BG
Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde R.1/R.3/R.classic zwart, glanz.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Meer documentatie