Geen verkoop WDE30360116
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 112 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Diameter71 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSteekklem
Teksten
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
DrukknopNee
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE30360116
Geen verkoop
PDF -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF361,83 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Meer documentatie