Bijpost voor universele draaidimmer comfort, R.classic, polarwit WL4041WG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WL4011WG
Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, pw
Compatibele producten
-
Referenced by 19 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
Architectuur
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Vermogen
-
Energieverbruik standby0,30 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Teksten
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Uitrusting
-
Ingang voor nevenunitNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WL4041WG
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, R.classic, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Meer documentatie