Ledmodule wit, R.Classic polarwit WLF6651WG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WTD3191WG
Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 polarwit
Toebehoren
-
Codering voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 100 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 V
Vermogen
-
Opgenomen vermogen in W1 W
-
Vermogen gloeilamp0,5 - 0,5 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte50 mm
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Functies
-
Te gebruiken als drukknopNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas, Serie berker R.classic, Serie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WLF6651WG
Ledmodule wit, R.Classic polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Meer documentatie