The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker R.1
    • Lichtstu­ring - Berker R.1
    • 19058008
    EAN-nummer
    4011334423782
    Verpakking
    1 Stuk
    • Lichtstu­ring - Berker R.1
    • Lichtstu­ring - Berker R.3
    • Lichtstu­ring - Berker Serie 1930
    • Lichtstu­ring - Berker Serie Glas
    • Lichtstu­ring - Berker Serie R.classic
    • Toon meer

    Folie rond met rolstoelsymb. 19058008

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Folie rond met rolstoelsymb.

    19058008

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Teksten
    • afdruk
      Met opdruk symbool voor bijv. rolstoel­toilet

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 19058008
    PDF
    RoHS report 19058008
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 19058008 | Hager Belgium

      Afbeelding 19058008

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 19058008 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 19058008

      Folie rond met rolstoelsymb.

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDE303212 - Schakelaar 2-polig 16 AX
      WDE303212
      Schakelaar 2-polig 16 AX
    • 2
      168601 - Led-verl.seenheid 230 V~, 0,4 mA (IP44)
      168601
      Led-verl.seenheid 230 V~, 0, 4 mA (IP44)
    • 3
      1676 - Glimlampelement 6 V, 35 mA, met N-klem (IP44)
      1676
      Glimlampelement 6 V, 35 mA, met N-klem (IP44)
    • 4
      1680 - Led-verl.seenheid voor serieschak. 230 V~, 0,9 mA
      1680
      Led-verl.seenheid voor serieschak. 230 V~, 0, 9 mA
    • 5
      167603 - Glimlampelement 48 V,25 mA, met N-klem (IP44)
      167603
      Glimlampelement 48 V, 25 mA, met N-klem (IP44)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België