Le solu­zioni a norma CEI 64-8 per il resi­den­ziale

Nuove tecno­logie per la prote­zione della casa

L’ambito resi­den­ziale è diven­tato prota­go­nista, negli ultimi anni, di note­voli cambia­menti in termini di solu­zioni e funzio­na­lità.
La casa si trasforma e nel tempo si rinnova anche dal punto di vista tecno­lo­gico, per rispon­dere in maniera tempe­stiva e adeguata alle esigenze di chi la abita.

Protezione Hager Bocchiotti

Sicu­rezza, comfort e risparmio ener­ge­tico

Comfort, sicu­rezza, effi­cien­ta­mento ener­ge­tico sono tre parole chiave che guidano la trasfor­ma­zione dell’ambito resi­den­ziale. L’evolu­zione ha portato all’incre­mento delle solu­zioni tecno­lo­giche orien­tate alla domo­tica e all’auto­ma­zione, per una casa sempre più intel­li­gente.



La gamma di prodotti per la sicu­rezza e la prote­zione

Rendi ancora più sicuro il tuo impianto elet­trico, con le solu­zioni per il resi­den­ziale Hager Bocchiotti.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici 4,5kA, Curva C, 1P+N, 1M e 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 2A a 32A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici 4,5kA, Curva C, 2P, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 6A a 32A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo AC, 4,5kA, Curva C, 30mA, 1P+N, 2M

Versioni non acces­so­ria­bili da 6A a 32A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo A, 4,5kA, Curva C, 30mA, 1P+N, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 6A a 40A.


Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo AC, 4,5kA, Curva C, 30mA, 2P, 4M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 10A a 32A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo AC, 30mA, 2P, 2M

Versioni non acces­so­ria­bili da 25A e da 40A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo A, 30mA, 2P, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 25A a 40A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo F, 30mA, 1P+N, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 25A a 40A.


Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo F 4,5kA, Curva C, 30mA, 1P+N, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 6A a 40A.

Interruttori residenziali Hager Bocchiotti

Blocchi diffe­ren­ziali tipo F, 30mA-300mA, 2P-4P, 2M-3M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 25A e 63A

Spd Hager Bocchiotti

Scari­ca­tori di sovra­ten­sione 2P-3P-4P, da 1 a 8M

Dispo­ni­bili nelle versioni tipo I-II-III e foto­vol­taico.

Riarmo automatico

Riarmi auto­ma­tici tipo A, 30mA, 2P, 3M

Dispo­ni­bili nelle versioni 25 e 40A.



Centra­lini elet­trici

Elementi essen­ziali per impianti a norma

La distri­bu­zione elet­trica parte dal conte­ni­tore, elemento fonda­men­tale di un impianto elet­trico a norma. 
L’ampia gamma di conte­ni­tori è la dimo­stra­zione dell’impegno quoti­diano di Hager Bocchiotti nella proget­ta­zione e realiz­za­zione di solu­zioni ad hoc per ogni esigenza o ambito appli­ca­tivo.

contenitori Bocchiotti

Norma CEI 64-8

Scopri cosa è cambiato negli impianti civili e resi­den­ziali!

Con Hager Bocchiotti, non solo ti adegui, ma hai un alleato che ti accom­pagna in ogni fase del cambia­mento. 

norma cei 64-8

Per te, con te.

Che cosa può fare per te Hager Bocchiotti? Realizza il tuo progetto su misura, confron­tati con i nostri tecnici e porta la qualità in ogni tua instal­la­zione resi­den­ziale.