Conte­ni­tori per impianti elet­trici a norma

Qualità e prote­zione con le linee Pablo, Pico e Pedro

La distri­bu­zione elet­trica parte dal conte­ni­tore, elemento fonda­men­tale di un impianto elet­trico a norma. L’ampia gamma di conte­ni­tori è la dimo­stra­zione del nostro impegno quoti­diano nella proget­ta­zione e realiz­za­zione di solu­zioni ad hoc per ogni esigenza o ambito appli­ca­tivo.
contenitori Bocchiotti

Centra­lini
Pablo

La linea di centra­lini di distri­bu­zione Pablo, nelle sue decli­na­zioni este­tiche e di design, può adat­tarsi con stile e funzio­na­lità a tutti gli ambiti instal­la­tivi. Dal resi­den­ziale con le linee inno­va­tive del centra­lino da incasso Pablo Style, al commer­ciale con il centra­lino da parete Pablo IP40 Design, al terziario con Pablo IP65: la massima versa­ti­lità d’impiego e una vera oppor­tu­nità d’arredo da inse­rire nei tuoi progetti.

Qualità, robu­stezza e perso­na­lità sono le carat­te­ri­stiche prin­ci­pali che si sommano alla comple­tezza di gamma e alla fles­si­bi­lità instal­la­tiva, veri punti di forza di tutta la linea di centra­lini di distri­bu­zione Pablo.

centralini elettrici Pablo

Cassette di deri­va­zione
Pico

La linea di cassette di deri­va­zione Pico propone un’offerta completa e diffe­ren­ziata per tipo­logia di mate­riale, di coper­chio, di fissaggio dello stesso e di grado IP. Le scatole di deri­va­zione Hager Bocchiotti sono dispo­ni­bili nelle versioni da parete con fianchi lisci o con passa­tubi e nella versione da incasso.

Un’ampia scelta per agevo­lare l’instal­la­tore e soddi­sfare le varie esigenze tecniche e ambien­tali.

cassette di derivazione Pico

Quadri in vetro­re­sina
Pedro

Semplici da instal­lare e veloci da cablare, i quadri elet­trici in vetro­re­sina Halogen free Pedro sono la solu­zione perfetta per ogni esigenza instal­la­tiva: in ambito commer­ciale, indu­striale, terziario e anche per gli ambienti esterni.

Grazie alla loro elevata robu­stezza, i quadri elet­trici Pedro risul­tano parti­co­lar­mente idonei per instal­la­zioni da –25 a +60°C, perfetti per contesti esterni e interni.

I quadri elet­trici in vetro­re­sina della linea Pedro permet­tono la massima libertà di confi­gu­ra­zione, in poche semplici mosse.
quadri in vetroresina Pedro

Effi­cienza e sicu­rezza
con vegaD

Il quadro di distri­bu­zione termi­nale che completa l'offerta di centra­lini e quadri elet­trici

Versa­tile, sicuro e facile da instal­lare, vegaD è il quadro di distri­bu­zione termi­nale ideale per il settore terziario. Dispo­ni­bile da parete o incasso, con capa­cità fino a 168 moduli, assi­cura prote­zione IP41 e confor­mità alla norma CEI EN 61439-3. Grazie al sistema Quick Connect e al telaio modu­lare, offre cablaggio rapido e instal­la­zione intui­tiva.

quadro di distribuzione terminale vegad


Non c’è conte­ni­tore
senza conte­nuto

I quadri elet­trici e i centra­lini sono due elementi indi­spen­sa­bili dell'impianto elet­trico, fonda­men­tali in qual­siasi ambiente: resi­den­ziale, commer­ciale e indu­striale. All’interno delle appo­site guide DIN, vengono inse­riti gli inter­rut­tori diffe­ren­ziali e magne­to­ter­mici, altri elementi essen­ziali per la sicu­rezza dell’impianto elet­trico. 
Hager Bocchiotti propone una vasta gamma di prodotti per garan­tire sicu­rezza ed effi­cienza, in qual­siasi appli­ca­zione.

Visua­lizza di seguito una sele­zione dei dispo­si­tivi di prote­zione desti­nata in preva­lenza agli ambienti resi­den­ziali:
Protezione Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali tipo AC, 4,5kA, 30mA, 1P+N, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 6A a 32A.

Protezione Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo AC, 30mA, 2P, 2M

Versioni non acces­so­ria­bili da 25A e da 40A .

Protezione Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici 4,5kA, 1P+N, 1M

Versione ancora più compatta in un modulo DIN.

Protezione Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici 4,5kA, 1P+N, 2M

Dispo­ni­bili nelle versioni da 6A a 32A.



La distri­bu­zione elet­trica non ha segreti per Hager Bocchiotti

Vuoi saperne di più sui conte­ni­tori e sulle solu­zioni per la distri­bu­zione elet­trica Hager Bocchiotti?Contatta il nostro team di esperti per una consu­lenza e per cono­scere i prodotti più adatti ai tuoi progetti.