B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 10152109
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Διατίθεται επίσης σε
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 16 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 34 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλακίδια
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Διακόπτες
- Εξαρτήματα
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Διακόπτες εξαερισμού
- Πρίζες Audio/Video
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- Μπουτόν BUS KNX
-
41092089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LΕD+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
41092045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LΕD+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
47552089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47552045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41452089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
41452045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41432089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41432045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
41232089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41232045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47512089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
47512045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47442089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47442045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
47432022B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
47432003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
16652089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16252089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16252045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
1080208900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
1080204500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16442089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16442045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16202089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16202045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16232045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16652045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
12032089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
12032045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
16212089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16212045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16222089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16222045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
11372045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16272045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
10382089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
85648139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ R.1/R.3
-
85648131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΜΑΥΡΟ R.1/R.3
-
85145139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85145131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85146139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85146131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85121201B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930
-
85121200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85121101B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED R.CLASSIC/1930
-
85122200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED
-
85121100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421201B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη5
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Ύψος365,20 mm
-
Πλάτος81,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10152109
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
10132184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟΤιμή115,71 €/ τμχ115,71 €/ τμχ -
2
10112109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟΤιμή45,88 €/ τμχ45,88 €/ τμχ -
3
10112116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟΤιμή45,88 €/ τμχ45,88 €/ τμχ -
4
10152145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΤιμή42,51 €/ τμχ42,51 €/ τμχ -
5
10112389B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΛΕΥΚΟΤιμή58,85 €/ τμχ58,85 €/ τμχ