B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ 10143004
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλακίδια 28 διαθέσιμα προϊόντα -
Κεντρικό κομμάτι για dimmer 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν 15 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 40 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 50 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πλακίδια
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- Πρίζες σούκο
- Πλήκτρο
- Κεντρικό κομμάτι για θερμοστάτη δωματίου
- Μπουτόν BUS KNX
- Πρίζες Audio/Video
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Κεντρικό κομμάτι για διακόπτη κάρτας ξενοδοχείου
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- διακόπτης
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Θερμοστάτες ψηφιακοί
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Διακόπτες εξαερισμού
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- Βάση στήριξης modular jack connector
-
10331909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
12038989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT S.1 ΛΕΥΚΟ
-
11708989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 S.1 ΛΕΥΚΟ
-
11701606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
11701909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
11811606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
11811909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
14078982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 S.1 ΜΠΕΖ
-
14098982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ S.1 ΜΠΕΖ
-
10331404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
10331606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14098989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
11818982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 S.1 ΜΠΕΖ
-
11818989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 S.1 ΛΕΥΚΟ
-
14071404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
14071606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14071909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
14078989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 S.1 ΛΕΥΚΟ
-
14091404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
14091606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
80960299B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
80960285B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80960282B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ
-
80960389B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ
-
80960383B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80960289B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ
-
80960283B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80960382B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ
-
80960399B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
80960385B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
1080898200B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1 ΜΠΕΖ
-
1080898900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
1080190900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
1080160600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
1080140400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
1096898900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1 ΛΕΥΚΟ
-
1096190900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
1096160600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
1096140400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
11468989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
11461909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
11461606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
11461404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
1096898200B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. S.1 ΜΠΕΖ
-
11468982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ S.1 ΜΠΕΖ
-
41438989B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
48158989B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W S.1 ΛΕΥΚΟ
-
41098989B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
41091404B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
41091606B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
41091909B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
47248989B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
47248982B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΜΠΕΖ
-
41231909B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
41238989B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
41431909B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
41438982B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΜΠΕΖ
-
47431912B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΤ
-
47431913B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΤ
-
47438912B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
47438913B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
41231404B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
41231606B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
41431404B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
41431606B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16658982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ S.1 ΜΠΕΖ
-
16238989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
16231606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16231909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
16248982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ S.1 ΜΠΕΖ
-
16221404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
16221606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16961404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
16961606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16961909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
16968989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
16448989B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
16238982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ S.1 ΜΠΕΖ
-
16258982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΜΠΕΖ
-
16448982B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1 ΜΠΕΖ
-
16251404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
16251606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16251909B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
16441404B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
16441606B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
80960189B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ
-
80960185B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80960183B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80960182B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ
-
80960180B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
75662785ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
75662780ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ / ΛΕΥΚΟ
-
80161780B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ
-
80161785B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80141180B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
-
80163785B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80162785B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80163780B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ
-
80162780B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ
-
80142180B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
-
3315438982B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1 ΜΠΕΖ
-
3315438989B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1 ΛΕΥΚΟ
-
3315431909B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
3315431606B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
3315431404B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
457209B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
457205B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
457309B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
457305B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800PW1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
WDF4800PW2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
85145182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ S.1 ΜΠΕΖ
-
85145189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ
-
85146182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΜΠΕΖ
-
85146189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ
-
85648182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. S.1/B.x ΜΠΕΖ
-
85648189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ S.1/B.x
-
85145188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85145185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85145183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85146188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85146185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85146183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85648188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.x
-
85648185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΝΘΡΑΚΙ S.1/B.x
-
85648183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜ. S.1/B.x
-
85341182B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M S.1/B.3/B/7 ΜΠΕΖ
-
85341189B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ
-
85341188B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85341185B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
85341183B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
505601B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V
-
16408999B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
16408992B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1 ΜΠΕΖ
-
16409909B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
16409906B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
16408984B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
395619B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
-
503404B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
5031B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
5035B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE503404H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE505601H.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V
-
303808B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
303212B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑX 250V~
-
633023B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
-
3037B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10A 250V~
-
3035B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10A 250V~
-
3036B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10A 250V~
-
3031B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~
-
WDE303212H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~
-
WDE3035H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10AX 250V~
-
WDE3036H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~
-
WDE3037H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~
-
WDE303808H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
WDE633023H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16AX 250V~
-
85345182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΜΠΕΖ
-
85345189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ
-
85346182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT S.1/B.x ΜΠΕΖ
-
85346189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ
-
85346188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85346185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85346183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85345188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85345185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85345183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85241182B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.3/B.7
-
85241189B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1/B.3/B.7
-
85741182B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.3/B.7
-
85241188B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
-
85241185B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
-
85241183B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
-
85221100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85741185B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
-
85741183B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
-
85141188B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85141185B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
85141183B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
-
85142188B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85142185B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85142183B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85141182B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ S.1 ΜΠΕΖ
-
85141189B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
85142182B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΜΠΕΖ
-
85142189B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
85745182B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.x
-
85745189B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ
-
85745188B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
-
85745185B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
85745183B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΑΤ S.1/B.x
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη4
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο, Μέταλλο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
-
Ύψος90,70 mm
-
Πλάτος294,10 mm
-
Βάθος9,50 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10143004
B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
13093046B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή45,00 €/ τμχ45,00 €/ τμχ -
2
10113012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙΤιμή29,01 €/ τμχ29,01 €/ τμχ -
3
10113016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ/ΑΝΘΡΑΚΙΤιμή29,01 €/ τμχ29,01 €/ τμχ -
4
10153904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή152,50 €/ τμχ152,50 €/ τμχ -
5
10133046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή80,77 €/ τμχ80,77 €/ τμχ