The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ελεγ­κτής θερμοκρασίας δωματίου
    • 11098982
    EAN
    4011334279013
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Συμπληρωματικά προϊ­όντα - Berker S.1
    • Συμπληρωματικά προϊ­όντα - Berker B.3
    • Συμπληρωματικά προϊ­όντα - Berker B.7
    • Ελεγ­κτής θερμοκρασίας δωματίου
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM S.1 ΜΠΕΖ 11098982

    Τιμή
    3,65 €
    / τμχ
    3,65 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM S.1 ΜΠΕΖ

    11098982

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 1013
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      55,60 mm
    • Πλάτος
      55,60 mm
    • Βάθος
      8,30 mm
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      S.x/B.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11098982
    PDF
    RoHS report 11098982
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 11098982 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 11098982

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11098982 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11098982

      B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM S.1 ΜΠΕΖ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      75492002 - B. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX
      75492002
      B. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX
      Τιμή
      529,32 €
      / τμχ
      529,32 €
      / τμχ
    • 2
      75441383 - B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7
      75441383
      B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7
      Τιμή
      585,26 €
      / τμχ
      585,26 €
      / τμχ
    • 3
      75441373 - B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX INOX K.5
      75441373
      B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX INOX K.5
      Τιμή
      601,85 €
      / τμχ
      601,85 €
      / τμχ
    • 4
      80960121 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      80960121
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      21,57 €
      / τμχ
      21,57 €
      / τμχ
    • 5
      11096084 - B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      11096084
      B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      6,50 €
      / τμχ
      6,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα