B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ 80163780
EAN
3250617153669
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
171,82 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
80040001
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
137,19 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων20 mA
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος55,30 mm
-
Πλάτος55,80 mm
-
Βάθος13,85 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL1013
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Κείμενο
-
Λειτουργίαλειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΕνσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF307,84 kBDeclaration of conformity International 2021-05-04
PDF283,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση