B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 10091909
Τιμή
12,95 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 163 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος11,60 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με κεντρικό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνS.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10091909
B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση