Rozdziel­nice golf

Funk­cjo­nal­ność i modny design

 

Rozdziel­nice golf to dosko­nałe rozwią­zanie do budow­nictwa miesz­ka­nio­wego. Dostępne są zarówno w wersji natyn­kowej jak i podtyn­kowej, jako rozdziel­nice elek­tryczne i tele­tech­niczne. Ich konstrukcja zapewnia szybki i bezpieczny montaż, a wyjąt­kowe wzor­nictwo zostało już kilka­krotnie nagro­dzone.

Różne rozmiary obudów elektrycznych do ochrony systemów elektrycznych na białym tle

Szynoprzewody

Jakość

Rozdziel­nice golf posia­dają dużą powierzchnię monta­żową co znacznie ułatwia ułożenie prze­wodów. Możli­wość obrotu obudowy o 180° powo­duje, że montaż jest jeszcze bardziej uniwer­salny. 

hager-ready-app

Elastycz­ność

Rozdziel­nice golf do montażu podtyn­ko­wego można łączyć z rozdziel­ni­cami tele­tech­nicz­nymi, co zapewnia komplek­sowe i este­tyczne rozwią­zanie w każdej insta­lacji miesz­ka­niowej.

kanały-grzebieniowe

Nieza­wod­ność

Opaten­to­wane zaciski zapew­niają bezpiecz­niejsze i szybsze podłą­czenie insta­lacji, oszczę­dzając czas i pieniądze. 


Korzyści
dla Ciebie

montaż podtyn­kowy lub natyn­kowy; dostępne również w wersji tele­tech­nicznej

od 1 do 4 rzędów

od 4 do 72 modułów (tele­tech­nicze do 18 modułów)

prąd znamio­nowy 63A z możli­wo­ścią zmiany do 100A

duża prze­strzeń na prze­wody i urzą­dzenia modu­łowe

zaciski oraz szyny DIN



Hager Ready
Twój nowy, wirtu­alny asystent

Poznaj funkcje apli­kacji:

  • Oszczę­dzaj czas podczas projek­to­wania rozdzielnic miesz­ka­nio­wych;
  • Bądź na bieżąco z nowo­ściami;
  • Sięgaj po więcej, korzy­stając z pomocy tech­nicznej w dowolnym momencie.
installer

Rozwią­zania, które mogą Cię zain­te­re­sować

Local content

Apara­tura Quick­Con­nect

Modu­łowe systemy zabez­pie­czeń Hager. Dzięki inno­wa­cyj­nemu połą­czeniu wyłącz­ników rożni­co­wo­prą­do­wych i nadprą­do­wych oraz szynom fazowym, Twoja praca nabierze rozpędu.

Local content

unibar H

Kompak­towa budowa szyno­prze­wodu sprawia, że zajmuje on znacznie mniej miejsca niż trady­cyjne prowa­dzenie prze­wodów. Im większy prąd, tym różnica w gaba­ry­tach na korzyść szyno­prze­wodu jest prze­wa­ża­jąca.
Local content

unimes H do 4000A

System unimes H działa w zakresie prądowym od 630 – 4000 A. Jego modu­lar­ność pozwala na łatwą rozbu­dowę i łączenie z pozo­sta­łymi podze­spo­łami firmy Hager jak np. unibar H czy univers NHC.

Local content

Rozdziel­nice elek­tryczne i tele­tech­niczne

Szeroka oferta rozdzielnic elek­trycz­nych, tele­tech­nicz­nych i hybry­do­wych łączy w sobie łatwość insta­lacji oraz możli­wość moder­ni­zacji w przy­padku rozbu­dowy insta­lacji elek­trycznej.