Rozdzielnice FWU / FWB
Nowoczesne rozdzielnice polowe
Nasze rozdzielnice natynkowe i podtynkowe dostępne w różnych wielkościach i wersjach wyposażenia wewnętrznego. Idealne do zastosowania w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jako część instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, rozdzielnice FWU i FWB mogą być bezpiecznie obsługiwane przez osoby postronne.
Dane techniczne
- Stopień ochrony: IP30 (FWU), IP44 (FWB)
- Klasa izolacji II
- Kolor: biały, RAL 9010
- Dla urządzeń: do 125 A
- Znamionowe napięcie izolacji: 400 V AC / 50 Hz
- Maksymalna ilość modułów: 252(FWU), 336(FWB)
- Rozstaw szyn TH : 125mm

Rozdzielnice podtynkowe FWU
Budownictwo mieszkaniowe stawia obecnie szczególne wymagania systemom rozdziału energii elektrycznej. W mistrzowski sposób spełniają je podtynkowe rozdzielnice polowe Hager. Głębokość 110 mm pozwala na montaż w prawie każdej ścianie. Dzięki perforowanym płytom montażowym, urządzenia takie jak router, switch lub wzmacniacz TV mogą być instalowane z łatwością w jednej obudowie, zapewniając funkcjonalność i najwyższy standard wykonania instalacji.

Rozdzielnice natynkowe FWB
Rozdzielnice polowe dostępne są także w wersji natynkowej. Stopień ochrony rozdzielnic natynkowych FWB to IP44, a maksymalna ilość modułów wynosi 336.

Jak zamontować rozdzielnicę za pomocą szyny montażowej?
Dzięki szynie zyskujesz:
- prostsze mocowanie do ściany,
- krótszy czas pracy,
- możliwość montażu przez jedną osobę,
- estetyczne łączenie kilku obudów.
Zaprojektuj rozdzielnicę z naszą aplikacją Hager Ready
Poznaj funkcje aplikacji:
- Oszczędzaj czas podczas projektowania rozdzielnic mieszkaniowych;
- Bądź na bieżąco z nowościami;
- Sięgaj po więcej, korzystając z pomocy technicznej w dowolnym momencie.