Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 6 dostępne produkty -
Korektor w sztyfcie 2 dostępne produkty -
Zacisk przelotowy 2 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 16 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 7 dostępne produkty -
Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1250 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość205 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt, Bez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej8
-
Liczba rzędów8
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy250 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP44-D205-H1250-CL.II-ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP44-D205-H1250-CL.II-ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,33 MBHAGER-UNIVERS-IP44-G205-W1250-KL.II-OBUDOWA-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,44 MBHAGER-UNIVERS-IP44-G205-W1250-KL.II-OBUDOWA-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB