univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5mm 1-pol. 60mm UM05K
EAN
3250616230590
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
108,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej5 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-05-23
PDF1,49 MB
Więcej materiałów