univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1250A dla Cu 2x 30x10 4-biegunowy UST446
EAN
3250616371217
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
126,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podkładka 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części szynoprzewodów 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-12-10
PDF641,63 kBInstrukcja montażu International 2012-08-23
PDF459,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów