The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • UVZ0M12RS
    EAN
    3250617856348
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria

    univers N HC Podkładka stykowa M12 100szt. UVZ0M12RS

    Cena
    483,00  zł
    / szt. *
    483,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N HC Podkładka stykowa M12 100szt.

    UVZ0M12RS

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Śred­nica otwarcia
      13 mm
    • Śred­nica zewnętrzna
      18 mm
    • Grubość materiału
      1,30 mm
    Sprzęt
    • Rodzaj otworu/wycięcia
      Otwór okrągły
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    Cechy mechaniczne
    • Utwar­dzone
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UVZ0M12RS
    PDF
    RoHS report UVZ0M12RS
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UVZ0M12RS | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UVZ0M12RS

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UVZ0M12RS | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UVZ0M12RS

      univers N HC Podkładka stykowa M12 100szt.

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      96,80  zł
      / szt. *
      96,80  zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      64,50  zł
      / szt. *
      64,50  zł
      / szt. *
    • 3
      JP002 - Maskownica 430mm 24 moduły RAL9010
      JP002
      Maskownica 430mm 24M RAL9010
      Cena
      39,60  zł
      / szt. *
      39,60  zł
      / szt. *
    • 4
      UM92U1 - Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      UM92U1
      Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      Cena
      896,00  zł
      / szt. *
      896,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UM92R1 - Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      UM92R1
      Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      Cena
      1 342,00  zł
      / szt. *
      1 342,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32