univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa UZ52A1

EAN
3250616362314
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
89,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    95 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Wyso­kość kanału
    95 mm
  • Długość
    490 mm
  • Szero­kość kanału
    550 mm
  • Szero­kość produktu
    108 mm
Długość prze­wodu
  • Długość maksy­malna
    500
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie