Zestaw poł. do MCCB 400A.MD UM92R1

EAN
3250616231467
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1234,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    400 A
Wymiary
  • Długość
    133 mm
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie