Pasek opisowy 24 moduły JE003
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Długość435 mm
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość205 mm
-
Głębokość80 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-16
PDF343,47 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-16
PDF355,42 kB